Publicar produtos
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Galvannealed Steel - SFV-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Galvannealed Steel - SFV-445

Traduzido por Google,

Grelha de aço recozido galvanizado
Lâmina Chevron de 4" de profundidade - 45 graus

A veneziana de aço moldada SFV-445 foi projetada para aplicações de admissão e exaustão onde a proteção contra infiltração de água não é crítica. O SFV-445 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 600 fpm (3.05 m/s)

    Air Volume Delivered: 3648 cfm (1.72 m3/s)

    Pressure Loss: 0.25 in. wg. (62 Pa)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Galvannealed-Steel-SFV-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers