Publicar produtos
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD Intake - Galvannealed Steel - SBI-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD Intake - Galvannealed Steel - SBI-445

Traduzido por Google,

Grelha de aço recozido galvanizado
4" de profundidade - entrada BD J-Blade de 45 graus

A veneziana combinada SBI-445 possui lâminas de veneziana estacionárias e um amortecedor de backdraft integral operado por gravidade para proteger as aberturas de entrada de ar nas paredes externas. O SBI-445 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick J-style BD intake.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 775 fpm (3.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 5813 cfm (2.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 811 fpm (4.12 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-BD-Intake-Galvannealed-Steel-SBI-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers