Publicar produtos
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Galvannealed Steel - SOJ-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable J-Blade - Galvannealed Steel - SOJ-445

Traduzido por Google,

Grelha de aço recozido galvanizado
Lâmina J operável de 4" de profundidade - 45 graus

O SOJ-445 possui lâminas operáveis ​​que permitem proteção de fechamento positivo das aberturas de entrada e exaustão de ar. O SOJ-445 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos pintados, incluindo combinação de cores personalizadas. Esses modelos também estão disponíveis com uma variedade de atuadores elétricos ou pneumáticos montados de fábrica.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 775 fpm (3.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 5813 cfm (2.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 811 fpm (4.12 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-J-Blade-Galvannealed-Steel-SOJ-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers