Publicar produtos
Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5-3/8" Deep - 45 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EDV-545

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
5-3/8" de profundidade - J-Blade com seção traseira da lâmina vertical

A veneziana de módulo duplo EDV-545 foi projetada e testada para suportar cargas extremas, impacto de detritos e fadiga cíclica associada aos efeitos climáticos severos de furacões, mantendo a resistência à infiltração de água em uma profundidade mínima da veneziana. O lado frontal (externo) da veneziana apresenta lâminas horizontais em estilo J para uma aparência arquitetônica agradável. O lado interior apresenta lâminas verticais em formato de chevron que proporcionam resistência superior à chuva provocada pelo vento.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6005A-T6 extruded aluminum.

    Frames: 5-3/8" deep x 0.081" thick (137 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    45o x 0.08" (2) thick horizontal J-style.
    Rear: 45o x 0.05" (1.3) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: 8 lbs/ft2 (39 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.03 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10038 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.55 in. wg. (136 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 666 fpm (3.38 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWind-Driven-Rain-Louver-5-3-8-Deep-45-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EDV-545
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers