Publicar produtos
HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430
Powers

HydroGuard® XP Master Tempering Valves Series - LFMM430

3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Descrição:
Válvulas de têmpera mestre disponíveis em cinco tamanhos que temperam a água até 208 gpm e até 3 gpm. Todas as válvulas estão listadas para ASSE 1017 e certificadas para CSA B125. As válvulas apresentam tecnologia avançada de atuação de parafina para resposta dinâmica e excelente controle de temperatura de baixo fluxo. A linha LFMM430 também apresenta um design de assento único para desligamento virtual em caso de falha de água fria, paradas de verificação de serviço triplo com telas e uma temperatura de aproximação de 5°F (3°C) para fornecimento de água quente de baixa temperatura. As válvulas estão disponíveis em bronze bruto sem chumbo* e acabamento cromado.

Características
• Corpo em latão Lead Free* e checkstops para maior durabilidade e conformidade com os requisitos de instalação Lead Free*.
• A válvula utiliza tecnologia avançada de atuação térmica baseada em parafina para detectar e ajustar a temperatura de saída
• Design de assento e gatilho resistente a sujeira e cal
• Desligamento virtual se a pressão de alimentação falhar
• Mecanismo de travamento resistente a vandalismo para garantir o ajuste de temperatura
• Testado na fábrica
• Paradas de verificação de trabalho triplo com união rotativa
• Acabamentos em bronze bruto e cromo


Especificação
  • Specifications
    Maximum Hot Water Supply Temperature - 200°F (93°C)
    Minimum Hot Water Supply Temperature - 5°F (3°C) above set point**
    Minimum Flow*** - 0.5 gpm (1.9 lpm)
    Maximum Operating Pressure - 125 psi (861 kPa)
    Temperature Adjustment Range - Standard 90 – 160°F (32 – 71°C)
                                                           Low 60 – 90°F (16 – 32°C)
    Hot Water Inlet Temperature Range - 120 – 180°F (49 – 82°C)
    Cold Water Inlet Temperature Range - 40 – 80°F (4 – 27°C)
    Listing/Compliance - ASSE 1017, CSA B125

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHydroGuard-XP-Master-Tempering-Valves-Series-LFMM430
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de produtosTempering Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING