Publicar produtos
HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490
Powers

HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490

Traduzido por Google,

Ideal para aquecedores de água quente, fornecendo vazões de até 23 galões por minuto. O design compacto e a construção em latão sem chumbo* simplificam a instalação e a manutenção, garantindo anos de serviço confiável. Mecanismo de alça exclusivo permite que a seleção exata de temperatura seja travada para proteção adicional. As séries LFLM490 e LFLM490-10 apresentam a avançada tecnologia de atuação baseada em parafina da Powers, verificações integrais e telas de entrada para evitar fluxo cruzado e contaminação. O elemento termostático garante um desempenho ideal e consistente em uma ampla faixa de temperaturas. As séries LFLM490 e LFLM490-10 são listadas ASSE 1017 e certificadas CSA B125.

Especificação
  • Features

    • Available in several sizes and connection types
    • Adjustable temperature selection can be locked in for added protection
    • Integral checks and screen prevents cross-flow and contamination
    • Ideal for hot water heaters with a flow rate up to 23 gallons per minute
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLFLM490-HydroGuard-Master-Mixing-Valve
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de produtosTempering Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING