Publicar produtos
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRQ60 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Qualidade de imagem 4K nítida e detalhada

    A tecnologia Quad Pixel Drive cria imagens 4K nítidas e detalhadas com o recurso Rich Color Enhancer, que proporciona cores vibrantes e precisas. O processamento de alta velocidade suporta taxas de quadros de 240 Hz/1080p com latência de 8 ms ou menos, resultando em imagens suaves e sem serrilhados.
    -------

    • Flexível, simples de usar e fácil de integrar.

    O deslocamento de lente vertical/horizontal e o zoom de 2,0x aumentam a flexibilidade de instalação, enquanto duas entradas HDMI® compatíveis com CEC e a conexão DIGITAL LINK se integram à infraestrutura 4K. O recurso Free Grid simplifica a operação das funções de ajuste geométrico usando apenas o controle remoto do projetor.
    -------

    • Projeção altamente confiável e de baixa manutenção

    O resfriamento sem filtro baseado em tubos de calor e o bloco óptico hermeticamente selado permitem 20.000 horas de projeção sem necessidade de manutenção. O mecanismo de acionamento multilaser possui circuito de contingência para manter o brilho em caso de falha.
    Um diodo laser apresenta defeito.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-FRQ60: 6,000 lm
      PT-FRQ50: 5,200 lm

      Light output (Center)

      PT-FRQ60: 6,200 lm
      PT-FRQ50: 5,400 lm 

      ResolutionPT-FRQ60 / PT-FRQ50: 4K (3840 x 2160 pixels with Quad Pixel Drive ON)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_frq60
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual