Publicar produtos
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Cores dinâmicas para ambientes iluminados

    A tecnologia DLP ™ , o Quartet Color Harmonizer, o Rich Color Enhancer e o Dynamic Contrast 2 combinam-se para produzir imagens brilhantes, vívidas e detalhadas em espaços com luz ambiente.
    -------

    • Silencioso, versátil e fácil de instalar.

    Uma lente de curta distância focal de 0,8:1 com motorização permite a projeção traseira, enquanto as conexões DIGITAL LINK, HDMI® compatível com CEC, LAN dedicada e uma porta USB-DC simplificam a integração. O funcionamento silencioso reduz as distrações.
    -------

    • Confiabilidade comprovada do laser SOLID SHINE

    O resfriamento por tubos de calor sem filtro e um bloco óptico hermético permitem projeções de longa duração sem necessidade de manutenção. O mecanismo de acionamento multilaser com circuito de contingência ajuda a manter o brilho caso um diodo laser falhe.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diodes
      Light output5,000 lm
      Light output (Center)5,200 lm
      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_frz55
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual