Publicar produtos
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Cores dinâmicas para ambientes iluminados

    A tecnologia DLP ™ , o Quartet Color Harmonizer, o Rich Color Enhancer e o Dynamic Contrast 2 combinam-se para oferecer imagens brilhantes, vívidas e altamente detalhadas, mesmo em ambientes bem iluminados. A reprodução precisa de cores e o contraste aprimorado proporcionam visuais nítidos e envolventes para salas de aula, salas de reunião e ambientes colaborativos.
    -------

    • Silencioso, versátil e fácil de instalar.

    Uma lente flexível com zoom de 2,0x e função Lens-Shift vertical/horizontal permite fácil instalação em diversos espaços. As entradas DIGITAL LINK e HDMI® compatíveis com CEC suportam sinais 4K/60p, enquanto as conexões LAN e USB-DC separadas simplificam a integração do sistema. O Modo Silencioso, com nível de ruído de apenas 27 dB, minimiza distrações durante reuniões e apresentações.
    -------

    • Confiabilidade comprovada do laser SOLID SHINE

    O resfriamento por tubo de calor sem filtro e um bloco óptico hermeticamente selado permitem até 20.000 horas de projeção sem manutenção. O mecanismo de acionamento de múltiplos lasers com circuito de contingência ajuda a manter o brilho da imagem e a continuidade da apresentação na improvável ocorrência de uma falha de um diodo laser, garantindo uma operação confiável a longo prazo.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-FRZ60: 6,000 lm
      PT-FRZ50: 5,200 lm

      Light output (Center)

      PT-FRZ60: 6,200 lm 
      PT-FRZ50: 5,400 lm 

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_frz60
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual