Publicar produtos
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20
1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20

    1-Chip DLP™ RGB Laser Projector, Large-Venue, PT-HTQ20

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Expressão visual imersiva para diversos ambientes

    A tecnologia a laser VIVID PRIME ™ RGB oferece suporte a uma ampla gama de cores e imagens vívidas e de alto brilho. O Quad Pixel Drive, a reprodução em 2K/240 Hz com alta taxa de quadros e o Gradation Smoother aprimoram os detalhes e a reprodução tonal.
    -------

    • Instalação flexível com recursos de ponta

    A compatibilidade com lentes para projetores Panasonic 3-Chip DLP ™ , a conectividade SDI integrada, um slot compatível com Intel® SDM e a integração com o Visual Software Suite oferecem suporte a um design e ajuste flexíveis do sistema.
    -------

    • Alta confiabilidade para aplicações exigentes

    Um motor óptico resistente à poeira, refrigeração avançada, design sem filtro, obturador mecânico e placas de circuito impresso revestidas garantem a operação em condições exigentes. A entrada de backup e o mecanismo de acionamento multilaser ajudam a minimizar interrupções.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM RGB laser projector
      Light sourceLaser diodes (Red LD, Green LD, Blue LD)
      Light output20,000 lm
      Light output (Center)21,000 lm (Center)
      Resolution4K (3840 x 2400 dots with Quad Pixel Drive: ON)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_htq20
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™ RGB Laser Projector
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual