Publicar produtos
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REQ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REQ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REQ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REQ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REQ15 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REQ15 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Inspire admiração com visuais espetaculares em 4K.

    O Quad Pixel Drive produz imagens 4K suaves, enquanto a projeção de alta taxa de quadros, o Evolved Dynamic Contrast e o Rich Color Enhancer oferecem suporte à produção visual imersiva e a aplicativos interativos.
    -------

    • Design compacto simplifica fluxos de trabalho complexos

    A série leve e compacta oferece brilho total em tensões de 100 a 240 V CA e suporta uma ampla gama de lentes opcionais, processadores de mídia e placas de função compatíveis com Intel® SDM para integração flexível.
    -------

    • Confiabilidade suprema para operação a longo prazo

    Um motor óptico e um módulo de fonte de luz laser com classificação IP5X, juntamente com refrigeração líquida, permitem projeção sem necessidade de manutenção a longo prazo e operação estável em ambientes comerciais exigentes.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15,000 lm
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12,000 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10,000 lm
      PT-REQ80 / PT-REQ80L: 8,000 lm

      Light output (Center)

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15,500 lm 
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12,400 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10,300 lm
      PPT-REQ80 / PT-REQ80L: 8,200 lm

      Resolution4K (3840 x 2400 pixels with Quad Pixel Drive ON)

       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_req15
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual