Publicar produtos
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Elementos visuais perfeitos e de alto contraste aprofundam o envolvimento.

    Os circuitos de reconhecimento de cena e o Contraste Dinâmico melhoram a profundidade da imagem, enquanto o Aprimorador de Cores Ricas produz cores vívidas e precisas. O ajuste de nível de preto e o Suavizador de Graduação permitem a reprodução perfeita de imagens em várias telas.
    -------

    • Compacto e flexível para um fluxo de trabalho eficiente.

    A série compacta oferece brilho máximo em tensões de 100 a 240 V CA e suporta lentes opcionais, processadores de mídia e placas de função compatíveis com Intel® SDM. A integração com NFC e o pacote de software visual ajuda a economizar tempo de configuração.
    -------

    • Novo corpo compacto para projeção sem necessidade de manutenção.

    Um motor óptico e uma fonte de luz laser com classificação IP5X e sistema de refrigeração líquida aprimorado permitem projeções sem necessidade de manutenção a longo prazo. A entrada de backup e o motor de acionamento multilaser aumentam a confiabilidade.

    Especificação
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15,000 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12,000 lm
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10,000 lm
      PT-REZ80 / PT-REZ80L: 8,000 lm

      Light output (Center)

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15,500 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12,400 lm 
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10,300 lm 
      PT-REZ80 / PT-REZ80L:  8,200 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1chip_dlp_projector_rez15
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de produtos1-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual