Publicar produtos
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ45K Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Uma revolução na eficiência do fluxo de trabalho

    Um design compacto e leve, juntamente com uma estrutura interna modular, simplifica o transporte, a instalação e a manutenção. Um monitor de informações coloridas, conectividade SDI e um slot compatível com Intel® SDM permitem uma configuração e integração eficientes.
    -------

    • Confiabilidade duradoura em ambientes severos

    Placas de circuito revestidas, um motor óptico e fonte de luz com classificação IP5X, um obturador mecânico integrado e uma entrada de backup melhoram a durabilidade e ajudam a reduzir as interrupções em ambientes exigentes.
    -------

    • Visuais espetaculares para os maiores eventos

    Um sistema de laser vermelho e azul amplia a reprodução de cores, enquanto o Quad Pixel Drive, o Gradation Smoother e o Dynamic Contrast aprimorado criam imagens suaves e detalhadas com maior profundidade e impacto.

    Especificação
    • Projector typePT-RQ45K: 3-Chip DLPTMprojector
      PT-RZ44K: 3-Chip DLPTMprojector
      Light sourceLaser diode
      Light output45,000 lm
      Light output (Center)21,000 lm 
      Resolution

      PT-RQ45K: 4K (3840 x 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON) 
      PT-RZ44K: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3chip_dlp_projector_rq45k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de produtos3-Chip DLP™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual