Publicar produtos
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series

    4K UHD LCD Displays, EQ3 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Alta qualidade de imagem 4K para visuais nítidos e detalhados.

    Com brilho de 500 cd/m² e painéis de alto valor de opacidade que suprimem o brilho refletido, a Série EQ3 oferece imagens 4K nítidas e detalhadas em salas de conferência, salas de aula, ambientes de varejo e espaços comerciais. O painel de amplo ângulo de visão garante excelente visibilidade de praticamente qualquer posição.
    -------

    • Instalação flexível para atender a uma variedade de casos de uso.

    Disponível em seis tamanhos de tela, de 43 a 86 polegadas, a Série EQ3 suporta uma variedade de ambientes de instalação. A orientação horizontal ou vertical e a inclinação para frente/para trás de até 20 graus proporcionam flexibilidade para salas de reunião, salas de aula e aplicações de sinalização digital.
    -------

    • Escalabilidade que permite a cooperação com diversos sistemas.

    Equipada com três entradas HDMI™, entrada para PC, USB Tipo A, RS-232C e conectividade LAN (PJLink™), a Série EQ3 integra-se facilmente com dispositivos externos e sistemas profissionais de controle AV para operação e gerenciamento eficientes.

    Especificação
    • Screen Size (Diagonal)TH-86EQ3: 86-inch class (85.6-inch / 2174.2 mm)
      TH-75EQ3: 75-inch class (74.5-inch / 1892.7 mm)
      TH-65EQ3: 65-inch class (64.5-inch / 1638.9 mm)
      TH-55EQ3: 55-inch class (54.6-inch / 1387.8 mm)
      TH-50EQ3: 50-inch class (49.5-inch / 1257.3 mm)
      TH-43EQ3: 43-inch class (42.5-inch / 1079.8 mm)
      Brightness (typ.)500 cd/m²
      Aspect ratio16:9
      Resolution4K UHD (3840 × 2160)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_display_eq3
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte