Publicar produtos
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    Traduzido por Google,

    Características

    • Qualidade de imagem 4K de alta definição e alta visibilidade.

    Com aproximadamente 8,29 milhões de pixels e resolução 4K UHD, oferece imagens nítidas e de alta definição. Equipado com um painel de alto brilho e amplo ângulo de visão, proporciona excelente visibilidade em diversos ambientes, incluindo salas de conferência, instituições de ensino e espaços comerciais.
    -------

    • Ampla variedade de tamanhos para instalação flexível.

    Uma ampla gama de tamanhos está disponível, de 43 a 86 polegadas. Compatível com instalações horizontais e verticais, oferece operação flexível para se adequar a diversos ambientes de instalação, desde telas principais em salas de conferência até aplicações de sinalização digital.
    -------

    • A conectividade permite uma operação eficiente.

    Equipado com entrada HDMI™ e capacidade de reprodução de mídia via USB, ele suporta uma variedade de telas de conteúdo. Permite fácil conexão e gerenciamento eficiente de conteúdo em salas de conferência e aplicações de sinalização digital.

    Especificação
    • 画面サイズ(対角)TH-86FQ1J:86v型(2174.2 mm)
      TH-75FQ1J:75v型(1892.7 mm)
      TH-65FQ1J:65v型(1638.9 mm)
      TH-55FQ1JA:55v型(1387.8 mm)
      TH-50FQ1J:50v型(1257.3 mm)
      TH-43FQ1J:43v型(1079.8 mm)
      輝度500 cd/m²
      アスペクト比16:9
      解像度3840 × 2160 画素
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_display_fq1
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Japan