Publicar produtos
4K UHD LCD Displays, SQ3 Series
4K UHD LCD Displays, SQ3 Series

    4K UHD LCD Displays, SQ3 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Alta qualidade de imagem 4K para visuais nítidos e detalhados.

    Com brilho de 500 cd/m² e painéis antirreflexo que suprimem reflexos da luz ambiente, a Série SQ3 oferece imagens 4K nítidas e detalhadas. Os amplos ângulos de visão garantem excelente visibilidade em salas de conferência, salas de aula, ambientes de varejo e espaços comerciais.

    -------

    • Instalação flexível para atender a uma variedade de casos de uso.

    Disponível em seis tamanhos de tela, de 43 a 86 polegadas, a Série SQ3 suporta uma ampla variedade de ambientes de instalação. A instalação com inclinação para frente e para trás permite uma implantação flexível, desde salas de reunião pequenas e salas de aula até espaços maiores para reuniões e colaboração.

    -------

    • Escalabilidade que permite a cooperação com diversos sistemas.

    Equipada com conectividade HDMI™, entrada para PC, USB Tipo A, RS-232C e LAN (PJLink™), a Série SQ3 integra-se facilmente com sistemas AV profissionais e plataformas de controle externas, ajudando a simplificar a operação e o gerenciamento.

    Especificação
    • Screen Size (Diagonal)TH-86SQ3: 86-inch class (85.60-inch / 2174.2 mm)
      TH-75SQ3: 75-inch class (74.54-inch / 1893.3 mm)
      TH-65SQ3: 65-inch class (64.52-inch / 1638.9 mm)
      TH-55SQ3: 55-inch class (54.63-inch / 1387.8 mm)
      TH-50SQ3: 50-inch class (49.50-inch / 1257.3 mm)
      TH-43SQ3: 43-inch class (42.51-inch / 1079.8 mm)
      Brightness (typ.)500 cd/m²
      Aspect ratio16:9
      Resolution4K UHD (3840 × 2160)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_display_sq3
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte