Características
Com um brilho de 500 cd/m², reproduz imagens em resolução 4K com nitidez. Equipado com tratamento antirreflexo (valor de opacidade de 25%) para reduzir reflexos da luz ambiente e da iluminação, garante alta visibilidade mesmo em espaços abertos. Além disso, o painel com amplo ângulo de visão permite a visualização de imagens em alta definição independentemente da posição de visualização.
-------
Disponível em seis tamanhos: 86 polegadas, 75 polegadas, 65 polegadas, 55 polegadas, 50 polegadas e 43 polegadas, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal.
Suporta inclinação para frente/para trás de até 20 graus, permitindo uma instalação flexível que se adapta ao espaço e ao conteúdo. É resistente a manchas de imagem e rastros de imagem e pode operar continuamente por 24 horas. É ideal para locais que exigem operação de longo prazo, como estações de trem, aeroportos, lojas de varejo e salas de monitoramento.
-------
Equipado com três entradas HDMI™, uma entrada para PC, portas USB e outras conexões, permite a ligação de diversos dispositivos externos. O controlo externo também é possível através de RS-232C e LAN, garantindo uma operação eficiente.
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
Japan |