Publicar produtos
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series

    LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Detalhes nítidos e de alto contraste em qualquer espaço.

    A tecnologia Quad Pixel Drive e a alta emissão de luz proporcionam detalhes nítidos em 4K a partir de um corpo compacto de projetor LCD, permitindo imagens claras em ambientes bem iluminados e em diversas aplicações.
    -------

    • Fácil de manusear e com instalação flexível.

    O design compacto e leve simplifica o transporte e a instalação. O zoom de 1,6x, o deslocamento de lente grande angular, o monitor de ângulo, o DIGITAL LINK e as duas entradas HDMI ™ permitem uma instalação flexível e uma integração eficiente.
    -------

    • Design energeticamente eficiente e ecologicamente consciente

    A geração de imagens de alta luminosidade e eficiência é combinada com a detecção de imagens para reduzir o consumo desnecessário. Materiais reciclados e embalagens recicláveis ​​ajudam a diminuir o impacto ambiental.

    Especificação
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-VMQ85: 8,000 lm
      PT-VMQ75: 7,300 lm
      PT-VMQ65: 6,500 lm

      Light output (Center)

      PT-VMQ85: 8,400 lm
      PT-VMQ75: 7,600 lm
      PT-VMQ65: 6,800 lm

      Resolution4K (3840 × 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalcd_projector_vmq85
    • Familia de productoPortable
    • Grupo de produtosLCD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual