Publicar produtos
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series
LED Display, All-in-one, AD Series

    LED Display, All-in-one, AD Series

    Traduzido por Google,

    Principais características

    • Display LED multifuncional e fácil de usar

    A Série AD inclui todos os componentes essenciais, como o monitor, o controlador, a fonte de alimentação e os acessórios de montagem. A tecnologia LED de alto brilho, a ampla gama de cores e a operação simples por controle remoto proporcionam uma experiência intuitiva para salas de reunião, espaços corporativos e aplicações de sinalização digital.
    -------

    • Operação estável a longo prazo com alta confiabilidade.

    Projetada para operação contínua 24 horas por dia, a Série AD combina otimização de energia, ajuste de brilho, prevenção de burn-in, correção de brilho e manutenção com acesso frontal para garantir um desempenho confiável a longo prazo, reduzindo os custos operacionais.
    -------

    • Instalação flexível e capacidade de expansão do sistema

    Seu design leve e compacto simplifica a instalação e reduz a carga estrutural. Os módulos pré-ajustados de fábrica melhoram a uniformidade da imagem e reduzem o tempo de instalação, enquanto os dois slots Intel® SDM permitem a expansão flexível do sistema e futuras atualizações.

    Especificação
    • Screen Size (Diagonal)

      TL-165AD19A: 164.78-inch (4185.5 mm)
      TL-137AD15A: 137.32-inch (3487.9 mm)
      TL-110AD12A: 109.86-inch (2790.3 mm)

      Brightness (typ.)700 cd/m²

      Aspect ratio16:9

      Resolution1920 × 1080

      LED type / Pixel pitch

      TL-165AD19A: SMD / 1.90 mm
      TL-137AD15A: SMD / 1.58 mm
      TL-110AD12A: SMD / 1.27 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled_dispay_ad
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV