Publicar produtos
Brown Training Table
Brown Training Table

    Brown Training Table

    Traduzido por Google,
    A mesa BROWN é dobrável e empilhável, com uma estrutura de pernas em formato de X revestida em madeira artificial na cor teca natural. Projetada para ambientes flexíveis de sala de aula e treinamento, inclui um mecanismo de elevação e rodízios com trava para facilitar a reconfiguração. O tampo da mesa é feito de aglomerado de 25 mm com acabamento em melamina. Disponível em dois tamanhos: L 1600 × P 600 × A 750 mm e L 1800 × P 600 × A 750 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrown-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de produtosFolding Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia