Publicar produtos
Leafline Training Table
Leafline Training Table

    Leafline Training Table

    Traduzido por Google,
    A LEAFLINE é uma mesa de treinamento premiada, desenvolvida em colaboração com a KOKUYO, vencedora do Good Design Award 2013. Possui um mecanismo dobrável empilhável lado a lado, borda com absorção de impacto, rodízios traseiros com trava e uma prateleira de alumínio integrada. Disponível com tampo nas cores branca e maple, em diversos tamanhos, de 1200 mm a 1800 mm de largura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaleafline-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de produtosFolding Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia