Publicar produtos
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    Traduzido por Google,
    A mesa MAREEL é uma mesa redonda para reuniões e mesa alta para reuniões com um design diferenciado de pés em dois tons. Os pés de aço e a prateleira de aço perfurado estão disponíveis em combinações de cores únicas ou bicolores, adicionando um toque decorativo ao ambiente de trabalho. Disponível em duas alturas: altura padrão para reuniões (750 mm) e altura alta para reuniões/bar (1000 mm), ambas com tampo de Ø1000 mm de diâmetro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamareel-meeting-table
    • Familia de productoMeeting Table
    • Grupo de produtosRound Meeting Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia