Publicar produtos
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

Traduzido por Google,
A PARLAY é uma mesa alta para reuniões (altura para trabalhar em pé) com estrutura de base em aço em formato de A. O tampo branco está disponível com quatro opções de borda — branca, carvalho, nogueira ou multiplex — e em perfis de borda reta e inclinada. Projetada para colaboração em pé, está disponível em três comprimentos: 2000, 2400 e 3000 mm. A altura é de 950 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparlay-high-meeting-table
  • Familia de productoMeeting Table
  • Grupo de produtosHigh Meeting Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)950
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)1100
Ligações
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia