Publicar produtos
Reed Training Table
Reed Training Table

    Reed Training Table

    Traduzido por Google,
    REED é uma mesa de treinamento dobrável e empilhável com painel frontal em aço perfurado e estante. Equipada com rodízios com trava e mecanismo de elevação, está disponível nas versões de montagem padrão e desmontável (EX). Uma estante opcional (REED-BOOKSHELF) está disponível. Diversas opções de tamanho, de 1200 mm a 2400 mm de largura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareed-training-table
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de produtosFolding Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia