Publicar produtos
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

Traduzido por Google,
A mesa de reuniões SCHMIDT, com altura para uso em pé, combina pés de madeira artificial na cor teca natural com uma estrutura de aço. Possui uma caixa de tomada embutida com tampa articulada para acesso à energia. Disponível com tampo em melamina, melamina branca e HPL, com opções de borda reta ou chanfrada. Dimensões: L 1800 × P 800 × A 1100 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaschmidt-high-meeting-table
  • Familia de productoMeeting Table
  • Grupo de produtosHigh Meeting Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Ligações
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia