Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prandina/products/8a340197-aa62-4a84-a477-63935898b79e
Início
Categorias
Iluminação
Montagem no chão
ROOM
Disponível em Estados Unidos
Prandina
Seguir
ROOM
Traduzido por Google,
Vista original
Lâmpada de assoalho para iluminação difusa. Estrutura metálica pintada de branco mate. Difusor de polietileno roto-moldado branco opala. Top de feltro como opção. No caso de componentes de vidro soprado, consulte a seção de qualidade
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
room
Familia de producto
Floor
Grupo de produtos
Room
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
360
Largura (mm)
630
Profundidade (mm)
510
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.prandina.it/prodotti_detail.php?id=219&type=F&lang=eng
Instruções de instalação
http://www.prandina.it/webconfrsc/documenti/18620002_ROOM_F50/FI_18620002_ROOM_F50.pdf
Descrição técnica
http://www.prandina.it/webconfrsc/documenti/18620002_ROOM_F50/CA_18620002_ROOM_F50.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Polietileno
Concebido em
Germany
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Montagem no chão
Nome UNSPSC
Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC
3911
Produtos parecidos
DESIGNHEURE
TWIGGY - FLOOR LAMP
Descarregar
Intra lighting
Dawn Floor
4.4
(
10
)
Descarregar
Marset Iluminacion
Cala
4.5
(
28
)
Descarregar
DESIGNHEURE
KIMONO - XL FLOOR LAMP
Descarregar
Cariboni Group
AGATHOS Ceiling suspension
Descarregar
Marset Iluminacion
Ginger Floor
Descarregar