Publicar produtos
30302 - Fixed deck-mounted spout, M1/2, 6l/min
Presto

30302 - Fixed deck-mounted spout, M1/2, 6l/min

Traduzido por Google,

30302 - Bica fixa para montagem em deck, M1/2, 6 l/min

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min
    • Flow limiter in option

    > Functionality :

    • Deck-mounted spout

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Threaded lenght 50 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30302
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTapware - Single, Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte