Publicar produtos
Alpa timed shower mixer, concealed, ck
Presto

Alpa timed shower mixer, concealed, ck

Traduzido por Google,

35941 - Torneira misturadora ALPA PRESTO - Embutida

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 8 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (- 10 / + 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27)
    • NF Check valves

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding
    • Antivandalism: concealed with stainless steel plate

    > Delivered with :

    • 1 Flushing-mounting case
    • 1 Stainless steel plate
    • 2 Filter gaskets
    • 3 Union nuts 3/4" (20x27)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class IB
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35941
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte