Publicar produtos
39207 - SINK SPRAYER
Presto

39207 - SINK SPRAYER

Traduzido por Google,

39207 - PULVERIZADOR DE PIA - PULVERIZADOR DE MÃO COM MANGUEIRA - Pulverizador de bidê

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximum static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 10 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • Depends on the time that user push on the hand push-button

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21)

    > Material and colour finish :

    • Hand shower in brass, chrome plated finish
    • Flexible white PVC (outer EPDM jacket, inner braided stainless steel shield, NaOCI disinfection)

    > Delivered with :

    • 1 hand shower
    • 1 shower support base
    • 1 flexible de longueur 1 mètre

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única39207
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBidet Spray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte