Publicar produtos
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Traduzido por Google,

60338 - BARRAS DE APOIO E TRILHO DE APOIO - Barra angulada 90° diâmetro 34 mm, modelo esquerdo/direito

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60338
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte