Publicar produtos
60345 - 135 ° angled bar diameter 25 mm
Presto

60345 - 135 ° angled bar diameter 25 mm

Traduzido por Google,

60345 - BARRAS DE APOIO E TRILHO DE APOIO - Barra angulada 135° diâmetro 25 mm

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 400 x 400 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Further information :

    • Invisible fixing under platinum

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws not provided
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60345
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte