Publicar produtos
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

Traduzido por Google,

60420 - ASSENTO DE CHUVEIRO - Assento de chuveiro suspenso

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60420
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)445
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)515
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte