Publicar produtos
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Traduzido por Google,

60472 - BARRAS DE APOIO E CORRIMÃO DE APOIO - Trilho em aço inox escovado 304 com bloco deslizante - Diâmetro 32 mm

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60472
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-15
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1100
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte