Publicar produtos
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)

Traduzido por Google,

60575 - Trilho reto - Diâmetro 25 mm

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60575
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte