Publicar produtos
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
    Presto

    66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

    Traduzido por Google,

    66000 - TORNEIRA SIMPLES DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - Torneira de parede PRESTO NEO

    Especificação
    • > Working pressure:

      • 1 to 5 bar

      > Flow:

      • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
      • Anti water-hammer system

      > Flow time:

      • 15 seconds ± 5 seconds

      > Hydraulic supply:

      • G 1/2'' x 15 - cold water

      > Thermal resistance:

      • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

      > Dimensions:

      • 65mm projection

      > Safety:

      • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
      • Non-removable blue circled marker

      > Delivered with:

      • 1 Installation manual

      > Standards / Approvals:

      • Acoustic class II
      • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
      • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
      • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única66000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTapware - Single, Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte