Publicar produtos
Black safety faucet, wall-mounted, combustible gas
Presto

Black safety faucet, wall-mounted, combustible gas

Traduzido por Google,

724071 - Torneira de segurança preta, de parede, para gás combustível

Especificação
  • Fluid:

    • Combustible gas

    Operation:

    • 1/4 turn ball valve head
    • Fixed nozzle Ø6 mm
    • Direct control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Fitting:

    • Threaded shank M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 27 mbar
    • Recommended: 300 mbar
    • Maximum: 500 mbar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Base, handwheel, plate and yellow fluid-indicating pad in accordance with EN 13792

    Installation:

    • Wall deck-mounted

    Safety:

    • Anti-rotation fastening with steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única724071
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosLaboratory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte