Publicar produtos
85755 - SAFETY SHOWER - SAFETY SHOWER FOR EXPOSED PIPEWORK
Presto

85755 - SAFETY SHOWER - SAFETY SHOWER FOR EXPOSED PIPEWORK

Traduzido por Google,

85755 - CHUVEIRO DE SEGURANÇA - CHUVEIRO DE SEGURANÇA PARA TUBULAÇÕES EXPOSTAS

Especificação
  • > Functions:

    • Essential in areas where the risk of dangerous products splashing, this security 1 fixed shower head allows immediate decontamination by spraying water at the press
    • of the handle, easily accessible in an emergency. The flow of water continues automatically until voluntary cessation of the user.

    > Minimum working pressure:

    • 1 bar

    > Material:

    • In brass with chemical resistant polycoat.

    > Norms:

    • Comply with EN15154-1/2 and ANSI Z358.1 : 2004

    > Composition:

    • Self-draining shower head
    • Handle to trigger the water flow

    > Hydraulic supply:

    • Fixed head - Female G 3/4''''

    > Easy installation

    > Approximative weight:

    • 3 Kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única85755
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSafety equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte