PRESTO NEO DUO SINGLE DECK-MOUNTED TAP
FUNCTION:
The PRESTO NEO® DUO deck-mounted tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Especificação
Variants : 64700
Especificações técnicas
Ref.ª únicaPRE020056
Familia de productoSanitary
Grupo de produtosWashbasin
TipoObject (objeto único)
Data de publicação2019-12-20
Número de edição1
Relacionado
Concebido emFrance
Fabricado emFrance
Classificação
Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro