Publicar produtos
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Presto
Arquivado

38122 PRESTO P50 for Panel Mounting

Especificação
  • Variants : 38122 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRE030019
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro