Publicar produtos
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Presto
Arquivado

64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec

Especificação
  • Variants : 64702 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connexion : G 3/8 (12x17)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRE030073
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro