Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Disponível em Estados Unidos
Presto
Seguir
Arquivado
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
PRE030075
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Washbasin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-12-20
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Descrição técnica
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Produtos parecidos
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Descarregar
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Descarregar
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Descarregar
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Descarregar
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Descarregar
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Descarregar