Publicar produtos
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
Presto
Arquivado

68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec

Especificação
  • Variants : 68054 Connexion type : 2 PEX hoses DN8 G3/8 - 350mm Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRE030081
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro