Publicar produtos
PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

Traduzido por Google,
Botão para torneira de lavatório, chuveiro e mictório através da parede. Modelo: 98500.
Especificação
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única98500
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa