Publicar produtos
PUSH BUTTON Ref 98600 for Toilet Taps

PUSH BUTTON Ref 98600 for Toilet Taps

Traduzido por Google,
Botão para torneira do vaso sanitário na parede. Modelo: 98600.
Especificação
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única98600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa