Publicar produtos
INTELLO X® All-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X® All-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X® All-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X® All-round hydrosafe® high-performance vapour check
    pro clima

    INTELLO X® All-round hydrosafe® high-performance vapour check

    Traduzido por Google,

    INTELLO X, All-round hydrosafe® high-performance vapour check, Membrana de verificação de vapor (termos alternativos: controle de vapor ou retardador) para uso no interior do isolamento instalado entre vigas ou estrutura de parede, em combinação com mantas e placas de isolamento fibroso. Pode ser instalado diretamente sobre o revestimento para uso sob o isolamento externo, também em combinação com materiais de isolamento soprados. Esta membrana pode ser permanentemente exposta à luz UV difusa - por exemplo, em áreas sem revestimento interno. No caso de reforma externa e instalação entre duas camadas de isolamento, a escolha dos materiais de isolamento para as duas camadas é limitada a lã mineral ou de rocha. A espessura do isolamento externo de lã mineral precisa ser calculada com base em um projeto específico; entre em contato com o Suporte Técnico da pro clima na Alemanha para obter assistência. Esta membrana pode ser usada em componentes de construção que são abertos à difusão para o exterior ou são estanques à difusão, por exemplo, telhados inclinados, planos ou verdes, após os cálculos de projeto apropriados terem sido realizados.

    Especificação
    • Areas of application, Vapour check (alternate terms: vapour control or retarder) membrane for use on the inside of insulation installed between rafters or wall framework, in combination with fibrous insulation mats and boards. Can be installed directly on top of sheathing for use underneath exterior insulation, also in combination with blown-in insulation materials. This membrane can be permanently exposed to diffuse UV light – e.g. in areas without inner cladding. In the case of refurbishment from the outside and installation between two layers of insulation, the choice of insulation materials for the two layers is limited to mineral or rock wool. The thickness of the external mineral wool insulation needs to be calculated on a project-specific basis; please contact Technical Support at pro clima in Germany for assistance. This membrane can be used on building components that are diffusion-open to the outside or are diffusion-tight, e.g. pitched, flat or green roofs, after appropriate design calculations have been carried out.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaintellox
    • Familia de productovariable vapour barrier
    • Grupo de produtosBuilding Material
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.7
    • Largura (mm)1.5
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPolymer
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Número OmniClass23-13 25 27
    • Título OmniclassVapor Barriers