Ref. Exclusiva: | safeglide-macro-box-frame |
---|---|
Marca: | Pro Access Systems |
Familia do produto: | Gates |
Grupo do produto: | Sliding gate |
Data de publicação: | 2019-02-21 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications.
Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.
Fencing, Fence, Slide Gate
URL do produto: | http://www.proaccesssystems.com/safeglide_gates.asp |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/proaccess/product/safeglide-macro-box-frame
Material principal: | Aluminium |
---|---|
Material secundario: | Steel |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | Paisagismo - Portões |
---|---|
Classificação IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Gate barrier systems |
Código UNSPSC: | 46161510 |
Uniclass 1.4 Código: | L4412 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Gates |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-32-35 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Gate Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_32_35 |
Uniclass 2015 Descrição: | Gate systems |
NBS Reference Código: | 25-32-35 |
NBS Reference Descrição: | Gate Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 31 13.53 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | High-Security Chain Link Fences and Gates |
OmniClass Número: | 23-11 25 15 15 |
OmniClass Título: | Sliding Gates |
Nome | Valor |
---|---|
Gate Height | 4' 0" — 10' 0" |
Operation | Sliding |
Type | Security |
Width | 10' 0" — 80' 0" |
BIMobject®