Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Ref. Exclusiva: safeglide-twin-track
Marca: Pro Access Systems
Familia do produto: Gates
Grupo do produto: Sliding gate
Data de publicação: 2019-02-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Steel
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Paisagismo - Portões
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Gate barrier systems
Código UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Código: L4412
Uniclass 1.4 Descrição: Gates
Uniclass 2.0 Código: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Descrição: Gate Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Descrição: Gate systems
NBS Reference Código: 25-32-35
NBS Reference Descrição: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
OmniClass Número: 23-11 25 15 15
OmniClass Título: Sliding Gates
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Nome Valor
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

BIMobject®