Publicar produtos
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persiana tradicional especialmente adaptada para fechamentos de túneis

    • Bocal com retorno para fixação da parte inferior e suporte do motor para desmontagem por baixo
    • Tanto escudo térmico, defesa contra intrusão e proteção solar para maior conforto do edifício
    • Por segurança: dispositivo anti-levantamento automático desde o exterior, corrediças e lâmina final em alumínio extrudido muito resistente.
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (DVA) desenvolvido pela Profalux
    • Requisito de espaço reduzido: o enrolamento não se estende além da bochecha
    • Sistema autoportante, apoiado nos escorregadores
    • Uma bochecha de suporte do eixo de alumínio com uma seção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas francesas
    • Compatível com todas as marcas de armários de túneis
    • Medição simplificada, montagem rápida, fácil instalação
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Caixa, corrediça e ripa final à sua escolha na gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber: Existe com opção de Toldo Mosquito Net ou Mosquito Net - Também disponível em funcionamento solar - Compatível com um comando à distância conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente - Também compatível com o BMS (Building Management System).

    CASO DE INSTALAÇÃO
    - Instalação em TUNNEL ou TUNNEL BOX existente
    Construção tradicional com isolamento interior
    Possível também em Isolamento Térmico do Exterior


    Especificação
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      - PVC60: curved blade60 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Emergency maneuver
      Wired (Profalux motor only)
      Direct printing
      Swinging rod (except PX55)

      Backstage :

      C48 = PX39/PX40/PVC40 blades
      C63 = PVC60/PX55 slats
      C62 optional

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm (435 if slide different from C48R)
      HSL* mini = 400 mm

      Electric motor with emergency
      LDC * mini = 557 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Oscillating rod
      LDC * mini = 200 mm
      HSL* mini = 400 mm

      PX39/PX40 direct print (max. area 5m²)
      LDC * mini = 665 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      Compatibility of Presto cheek sections for installation in Coffralux
      Presto cheek section: 123 -132 -155 -170 mm => trunk section 28 or 30 mm
      Cheek section 205 mm => trunk section 28 mm
      Play section 230 mm => No compatibility
      Note: Electrical operation WITH back-up = not feasible

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPCT
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de produtosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit