Publicar produtos
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persiana "Presto" com Rede Mosquiteira especialmente adaptada para caixas de túnel
    Escudo quente, defesa contra intrusão e proteção solar para maior conforto em casa

    • Bocal com retorno para fixação da parte inferior e suporte do motor para desmontagem por baixo
    • Com tecido Mosquito Net, ideal contra insetos mantendo a visibilidade para o exterior
    • Por segurança : Dispositivo anti-subida automático do lado de fora, corrediças e lâmina final em alumínio extrudado de alta resistência
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida por dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (DVA) desenvolvido pela Profalux
    • Requisito de espaço reduzido: o enrolamento não se estende além da bochecha
    • Sistema autoportante, apoiado nas corrediças
    • Uma bochecha de suporte do eixo de alumínio com uma seção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas francesas
    • Tela operada por tiragem direta
    • Com ou sem reserva lateral em caixa de madeira
    • Dosagem simplificada, montagem rápida, instalação fácil (montagem de plataforma no eixo na fábrica)
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Caixa, corrediça e ripa final à sua escolha na gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber : Também disponível na versão solar - Comando geral (vendido em opção) para fechar todas as persianas premindo um único botão. Também compatível com o BMS (Building Management System)

    CASO DE INSTALAÇÃO
    - Instalação em TÚNEL OU LIGAÇÕES EXISTENTES
    Construção tradicional com isolamento por dentro (somente enrolamento externo)
    Possível também em Isolamento Térmico do Exterior

    Especificação
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Mosquito net :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* max = 1350 mm

      Namely : 20 mm offset from the joinery to facilitate the unlocking of the screen load bar

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      Maneuverability :
      Radio (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use Alu slides for Presto (PX39) :
      LDC* max = 1749 mm
      HSL* max = 1550 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      CE marking, Wind resistance Class 3 to 5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPM
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de produtosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit