Publicar produtos
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download» todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persiana de enrolar "Presto Solaire" especialmente adaptada para fechamentos de túneis

    • Bochecha com retorno para fixação da parte inferior e suporte do motor para desmontagem por baixo
    • Fonte de alimentação natural sem fios para puxar
    • Ao mesmo tempo escudo térmico, defesa contra intrusão e proteção solar para maior conforto de vida
    • Painel solar remoto, recarrega mesmo com tempo nublado
    • Para segurança: dispositivo anti-rise automático do lado de fora, corrediças e lâmina final em alumínio extrudado de alta resistência
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (DVA) desenvolvido pela Profalux
    • Requisito de espaço reduzido: o enrolamento não se estende além da bochecha
    • Sistema autoportante, apoiado nas corrediças
    • Uma bochecha de suporte do eixo de alumínio com uma seção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas francesas
    • Com ou sem reserva lateral em caixa de madeira
    • Colocação em bobinas externas e internas
    • Medição simplificada, montagem rápida, fácil instalação
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Caixa, corrediça e ripa final à sua escolha na gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber : Existe na versão solar - Compatível com um comando à distância Calyps'HOME conectado (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente. Também compatível com o BMS (Building Management System).

    CAIXA DE POSIÇÃO
    - Instalação em TÚNEL OU LIGAÇÕES EXISTENTES
    Construção tradicional com isolamento interior
    Enrolando fora ou dentro
    Possível também em Isolamento Térmico do Exterior

    Especificação
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Remote solar panel :
      510 X 80 X 50 mm

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)

      Backstages for PX39 :
      C48 or C62 (optional)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 530 mm
      - HSL* mini = 400 mm

      Limits of use for Alu slats
      - LDC * mini = 3000 mm
      - HSL* mini = 2450 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download technical pages

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPSCT
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de produtosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit